Termékek közzététele
ARDEX K 301 Mix - Outdoor flooring putty
ARDEX

ARDEX K 301 Mix - Outdoor flooring putty

Description - Cement-based leveling compound. - Garage floor, pool bottom. - Frost resistant, pumpable. - Quickly walkable and coatable. - 4 - 30 mm. Indoor and outdoor. Area of ​​use ARDEX K 301 MIX can be used for putty, straightening and leveling of floor surfaces and cavities on concrete and cement slabs on balconies, terraces and basements with added moisture. Also industrial premises with lighter load as well as wet rooms and constantly water-loaded surfaces eg. and pool bones. Approved for underfloor heating.
Specifikáció
  • Technical data Texture Smooth and easy flowing Layer thickness 4-30 mm. Consumables Ca. 1.7 kg powder m² / mm. Working time About 30 minutes at 20 ° C. walkable 2-3 hours at 20 ° C tileable After drying out. See the product sheet for closer times.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóARDEX-K-301-Mix
  • TermékcsaládFinished Surfaces
  • TermékcsoportSelf-Leveling Topping
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-11-07
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBurkolás - Coatings & Coverings
  • IFC besorolásFloor
  • UNSPSC névFlooring
  • UNSPSC kód301617
  • Uniclass 2015 kódPr_20_85_14
  • Uniclass 2015 leírásConcrete flooring and decking products
  • CSI MasterFormat 2014 kód03 53 00
  • CSI MasterFormat 2014 névConcrete Topping
  • OmniClass szám23-15 17 11 11 11
  • OmniClass névConcrete Floor Toppings
  • CSI UniFormat II kódC3020
  • CSI Uniformat II névFloor Finishes

Termék elérhetősége

Európa