Termékek közzététele
ARDEX K 55 - Self-Leveling Quick Putty
ARDEX

ARDEX K 55 - Self-Leveling Quick Putty

Flexible floor sealant with ARDURAPID effect.
- Optimal for renovation work.
- Primer-free in 90% of cases.
- Coating ready after about 1 hour 20 ° C.

Only indoors.

Area of use
ARDEX K 55 is a fast, self-leveling and flexible cement-based floor putty for renovation and repair work, as well as other cases where drying time is a deciding factor.

Use ARDEX K 55 for leveling and straightening of raw concrete, casting of cement and anhydrite as well as old plywood. Can be used on terrazzo floors, tile and clinker coatings etc.

Only for indoor use in dry environments. Approved for underfloor heating.

Specifikáció
  • Texture Self-leveling and easy-flowing.

    Layer thickness 0 - 10 mm.

    Consumables Ca. 1.5 kg powder m² / mm.

    Working time Ca. 15 min. at 20 ° C.

    walkable After approx. 1 hr. dimension 20 ° C

    tileable After approx. 1 hr. at 20 ° C

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóARDEX-K-55
  • TermékcsaládSubfloor Preparation
  • TermékcsoportSelf-Leveling Underlayment
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-01-01
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBurkolás - Szőnyeg alatti hő- és hangszigetelő réteg
  • IFC besorolásFloor
  • UNSPSC névCarpet or rug underlays
  • UNSPSC kód30161719
  • Uniclass 2015 kódPr_35_31_06_80
  • Uniclass 2015 leírásSmoothing and levelling underlay compounds
  • CSI MasterFormat 2014 kód06 16 26
  • CSI MasterFormat 2014 névUnderlayment
  • OmniClass szám23-15 17 11 13 11 13
  • OmniClass névPortland Cement Floor Underlayments
  • CSI UniFormat II kódB1010
  • CSI Uniformat II névFloor Construction

Termék elérhetősége

Európa