Termékek közzététele
ARDEX R 4 RAPID - Universal rapid mortar
ARDEX

ARDEX R 4 RAPID - Universal rapid mortar

With ARDURAPID® effect Based on white cement. Stable mortar for repairs with a finishing character It adheres to almost all the most common substrates without primer . For walls, ceilings and floors For filling holes and cracks. For leveling and leveling unevenness, steps and roughness For smoothing For quick bonding of metal profiles, for joints and edges Next machining after 45-60 minutes. Quick drying , smoothing to zero. Pure white
Specifikáció
  • Mixing ratio: ca. 0.4 l of water: 1 kg of powder equal to approx. 1 vol. of water and 2 vol. of dust Charge density: ca. 0.85 kg / l Weight of fresh mortar: ca. 1.5 kg / l Material consumption: ca. 1.1 kg of powder per m² and mm Processing time (+20 ° C): ca. 15 minutes Suitability for floor heating: Yes Packaging: 2.5 kg net bucket Storage: in a dry place for approx. 12 months in the original sealed package
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóARDEX-R-4-RAPID
  • TermékcsaládTile & Stone Installation System
  • TermékcsoportUniversal Rapid Mortar
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-11-07
  • Verziószám1
Linkek
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagMortar
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBurkolás - Tiles
  • IFC besorolásFloor
  • UNSPSC névStone or tile flooring
  • UNSPSC kód30161706
  • Uniclass 2015 kódSs_30_42_72
  • Uniclass 2015 leírásResilient and textile floor covering systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód09 65 19
  • CSI MasterFormat 2014 névResilient Tile Flooring
  • OmniClass szám23-15 17 13 13
  • OmniClass névTile Flooring
  • CSI UniFormat II kódC3020
  • CSI Uniformat II névFloor Finishes