Termékek közzététele
ARDEX AF 145 - Pressure Sensitive Vinyl Adhesive
ARDEX AF 145 - Pressure Sensitive Vinyl Adhesive
ARDEX AF 145 - Pressure Sensitive Vinyl Adhesive
    ARDEX

    ARDEX AF 145 - Pressure Sensitive Vinyl Adhesive

    ARDEX AF 145 Pressure Sensitive Vinyl Adhesive has a reduced airing time of 20 minutes, and can receive vinyl sheet and tiles up to 80 minutes later.

    • Ready to receive floorcoverings in as little as 20 minutes
    • Can receive vinyl sheet up to 80 minutes after airing
    • Excellent early and long term adhesive strength
    • Can be used as a pressure sensitive adhesive or wet bond adhesive
    • High temperature resistance, suitable for use over underfloor heating systems
    • Solvent free

    Unit Size Available: 14kg

    Coverage: Up to 56m2

    Specifikáció
    • PRESSURE SENSITIVE Airing Time - 20-40 minutes*. Working Time - Up to 30 minutes for LVT, and 80 minutes for sheet vinyl, after the initial airing time. Open Time - Up to 100 minutes. WET SET Airing Time - 5-20 minutes*. Working Time - Up to 45 minutes*. Open Time - Up to 50 minutes.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóArdex-af-145
    • TermékcsaládFlooring Adhesive
    • TermékcsoportVinyl Adhesive
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-08-26
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagVinyl
    • Tervezés helyeEgyesült Királyság
    • Gyártás helyeEgyesült Királyság
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBurkolás - Vinyl
    • IFC besorolásFloor
    • UNSPSC névVinyl flooring
    • UNSPSC kód30161707
    • Uniclass 2015 kódPr_35_57_71
    • Uniclass 2015 leírásResilient floor coverings
    • CSI MasterFormat 2014 kód09 65 00
    • CSI MasterFormat 2014 névResilient Flooring
    • OmniClass szám23-15 17 15 13
    • OmniClass névPlastic Flooring
    • CSI UniFormat II kódC3020
    • CSI Uniformat II névFloor Finishes

    Termék elérhetősége

    Európa Óceánia Ázsia