Termékek közzététele
ARDEX K 15 - High Build, Rapid Drying Smoothing Compound
ARDEX

ARDEX K 15 - High Build, Rapid Drying Smoothing Compound

ARDEX K 15 is an advanced, Rapid Drying, Heavy Duty Self-Levelling Smoothing Compound. Due to the unique rapid drying properties, ARDEX K 15 can receive floorcoverings in as little as 4 hours.

  • Receives floorcoverings in as little as 4 hours
  • Rapid hardening – walk on after 2 hours 
  • 30 minute working time
  • Apply from feather edge up to 35mm thick
  • Strong – high compressive strength
  • Ideal for LVT installations 

Unit Size Available: 22kg 

Coverage: Approximately 5.25m²

Specifikáció
  • Weight of fresh mortar : approx. 2.13kg/litre
    Working time at 20°C : approx. 30 minutes
    Flow life at 20°C : approx. 15 minutes
    Initial Set (Vicat) : approx. 30 minutes
    Final Set (Vicat): approx. 2 hours
    Compressive Strength (DIN 1164) : After 28 days 35.0 N/mm2

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóArdex-k-15-hb
  • TermékcsaládSubfloor Preparation
  • TermékcsoportSelf-Leveling Underlayment
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-08-26
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagCementkötésű
  • Tervezés helyeEgyesült Királyság
  • Gyártás helyeEgyesült Királyság
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBurkolás - Szőnyeg alatti hő- és hangszigetelő réteg
  • IFC besorolásFloor
  • Uniclass 2015 kódPr_35_31_06
  • Uniclass 2015 leírásBedding and underlay compounds
  • CSI MasterFormat 2014 kód06 16 26
  • CSI MasterFormat 2014 névUnderlayment
  • OmniClass szám23-15 17 11 13 11 13
  • OmniClass névPortland Cement Floor Underlayments
  • CSI UniFormat II kódB1010
  • CSI Uniformat II névFloor Construction

Termék elérhetősége

Európa