Termékek közzététele
PANDOMO SP-MS - Silk-matt seal
ARDEX

PANDOMO SP-MS - Silk-matt seal

Water-based, film-forming acrylate-wax protective sealer.

silk matt
slip resistant
dirt repellent
hard-wearing
stepping resistant
Range of application
For indoor use

PANDOMO® SP-MS Silk Matt Sealer is a protective film for PANDOMO® floor systems oiled with PANDOMO® SP-SL Stone Oil or sealed with PANDOMO® SP-PS Waterborne Polyurethane Sealer.

Floor surfaces treated with PANDOMO® SP-SL Stone Oil must first be primed with PANDOMO® SP-F Pore Filler.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóPANDOMO-SP-MS
  • TermékcsaládFinished Surfaces
  • TermékcsoportTwo Component Water-based Acrylic Sealer Matte
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-11-07
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeOroszország
  • Gyártás helyeOroszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBurkolás - Tiles
  • IFC besorolásFloor
  • UNSPSC névFlooring
  • UNSPSC kód301617
  • Uniclass 2015 kódEF_30_20
  • Uniclass 2015 leírásFloors
  • CSI MasterFormat 2014 kód09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 névFlooring
  • OmniClass szám23-15 17 11
  • OmniClass névFlooring Specialties and Accessories
  • CSI UniFormat II kódC3020
  • CSI Uniformat II névFloor Finishes

Termék elérhetősége

Európa Ázsia