Termékek közzététele
ARDEX A 18 - Staples inside and outside
ARDEX

ARDEX A 18 - Staples inside and outside

Adhesive that is applied prior to laying cement-based castings in solid contact on concrete and other suitable substrates. - With color indicator, which indicates the opening time for ARDEX A 18. - Long opening time. - Very good adhesion. - ARDEX system product. - Suitable for ARDEX flooring and other cement-based applications. - Emission rated in the highest class.
Specifikáció
  • Texture: pasty Layer thickness: Brush or roll the slurry into the substrate. The layer thickness should be at least 1.5 mm. Consumable: About 2 kg / m² Working time: About 60 min (20 ° C)
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóardex-a-18
  • TermékcsaládTile & Stone Installation System
  • TermékcsoportScreeds/Mudbeds
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-11-07
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagCementkötésű
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBurkolás - Tiles
  • IFC besorolásFloor
  • UNSPSC névFlooring
  • UNSPSC kód301617
  • Uniclass 2015 kódPr_35_93_96
  • Uniclass 2015 leírásWall and floor tile units
  • CSI MasterFormat 2014 kód09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 névFlooring
  • OmniClass szám23-15 17 13 13
  • OmniClass névTile Flooring
  • CSI UniFormat II kódC3020
  • CSI Uniformat II névFloor Finishes