Termékek közzététele
ARDEX A 45™ Stable Filling Material
ARDEX A 45™ Stable Filling Material
    ARDEX

    ARDEX A 45™ Stable Filling Material

    ARDEX ARDURAPID A 45 is ideal for the rapid repair of internal concrete, screeds, renders and concrete steps.
    Receives finishes after 90 minutes regardless of thickness
    Slump free – ideal for vertical and horizontal repairs
    Ideal for the rapid repair of internal concrete, screeds, renders and concrete steps
    Other applications include forming ramps, falls and coves, patching around fittings/pipework, and filling cracks and gaps

    Unit Size Available: 11kg bags, 11kg buckets

    Coverage: Approximately 7m2 at 1mm thick per 11kg unit

    Specifikáció
    • Initial Set (Vicat)  

      approx. 15 mins at 20°C

      Final Set (Vicat) 

      approx. 60 mins at 20°C

      Compressive Strength 

      After 1 day 17.0 N/mm² 

      After 3 days 20.0 N/mm² 

      After 28 days 30.0 N/mm²

      Tensile Bending Strength 

      After 1 day 4.0 N/mm² 

      After 3 days 4.5 N/mm² 

      After 28 days 6.5 N/mm²

      Ball Pressure Hardness (Brinell) 

      After 1 day 55.0 N/mm² 

      After 3 days 63.0 N/mm² 

      After 28 days 80.0 N/mm²

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóardex-a-45
    • TermékcsaládSubfloor Preparation
    • TermékcsoportPatch
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-06-21
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagCementkötésű
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBurkolás - Szőnyeg alatti hő- és hangszigetelő réteg
    • IFC besorolásFloor
    • Uniclass 2015 kódPr_35_31_06
    • Uniclass 2015 leírásBedding and underlay compounds
    • CSI MasterFormat 2014 kód06 16 26
    • CSI MasterFormat 2014 névUnderlayment
    • OmniClass szám23-15 17 11 13 11 13
    • OmniClass névPortland Cement Floor Underlayments
    • CSI UniFormat II kódC3020
    • CSI Uniformat II névFloor Finishes

    Termék elérhetősége

    Európa Óceánia Ázsia