Termékek közzététele
ARDEX WPM 270 - Solvent Based Primer
ARDEX

ARDEX WPM 270 - Solvent Based Primer

A clear solvent-based primer designed to seal and improve the adhesion of dense or highly porous substrates.

  • Highly penetrating – ideal for porous substrates
  • Heavy duty sealer – suitable for dense concrete (>30MPa)
  • Rapid drying
  • Low viscosity binder that seals absorbent substrates and penetrates dust
  • Can be used to prime external walls for façade membranes

Substrates:

  • Fibre-cement sheet (wet area grade) concrete
  • Marine plywood
  • Renders and screeds
  • Masonry/concrete blocks
Specifikáció
  • Location:
    External

    Surfaces:
    Floors
    Walls

    Colours:
    Clear

    Coverage:
    1L will cover approx 6m2

    Drying Times:
    Recoat Time: 30 mins

    Pack Size:
    20L

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóArdex-wpm-270
  • TermékcsaládSubfloor Preparation
  • TermékcsoportPrimer
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-08-26
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeAusztrália
  • Gyártás helyeAusztrália
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBurkolás - Coatings & Coverings
  • IFC besorolásFloor
  • UNSPSC névFlooring
  • UNSPSC kód301617
  • Uniclass 2015 kódEF_30_20
  • Uniclass 2015 leírásFloors
  • CSI MasterFormat 2014 kód09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 névFlooring
  • OmniClass szám23-15 17 11
  • OmniClass névFlooring Specialties and Accessories
  • CSI UniFormat II kódC3020
  • CSI Uniformat II névFloor Finishes

Termék elérhetősége

Óceánia
Ausztrália