Termékek közzététele
ARDEX X 7 R - Flexible Rapid Set Tile Adhesive
ARDEX X 7 R - Flexible Rapid Set Tile Adhesive
    ARDEX

    ARDEX X 7 R - Flexible Rapid Set Tile Adhesive

    ARDEX X 7 R is a rapid setting flexible tile adhesive that allows tiles to be grouted and trafficked just 2 hours after fixing.

    • Walk on and grout tiles after 2 hours
    • Semi-pourable consistency facilitates solid bed fixing and is ideal for large format floor tiles
    • Water content can be adjusted to produce a slump-free mix for coving/skirting and wall tiles
    • Can be used on plywood overlay
    • ARDEX X 7 R W has an extended open time of 30 minutes
    • Ideal for almost all tile types including non-moisture sensitive natural stone
    • Suitable for wall and floor applications
    • Suitable for internal and external areas, including swimming pools
    • Suitable for use with underfloor heating

    Colours Available: Grey & White

    Unit Size Available: 20kg

    Specifikáció
    • Weight of fresh mortar: approximately 1.75kg/litre Working time (20°C): approximately 30 minutes Adjustment time (20°C): approximately 20 minutes Slump Resistance: Slip - less than 0.5mm TENSILE ADHESIVE STRENGTH Minimum Tensile Adhesion Strength 28 days dry: 1.0 N/mm² 28 days wet: 1.0 N/mm² After Freeze-Thaw: 1.0 N/mm² (24 hours dry) 0.5 N/mm²
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóArdex-x-7-r
    • TermékcsaládTile & Stone Installation System
    • TermékcsoportFlexible Rapid Set Tile Adhesive
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-08-26
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagCementkötésű
    • Tervezés helyeEgyesült Királyság
    • Gyártás helyeEgyesült Királyság
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBurkolás - Tiles
    • IFC besorolásFloor
    • UNSPSC névStone or tile flooring
    • UNSPSC kód30161706
    • Uniclass 2015 kódEF_30_20
    • Uniclass 2015 leírásFloors
    • CSI MasterFormat 2014 kód09 90 00
    • CSI MasterFormat 2014 névPainting and Coating
    • OmniClass szám23-15 17 13 13
    • OmniClass névTile Flooring
    • CSI UniFormat II kódB1010
    • CSI Uniformat II névFloor Construction

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika Európa