Termékek közzététele
Electric Water Heater - LYDOS HYBRID
Electric Water Heater - LYDOS HYBRID
Electric Water Heater - LYDOS HYBRID
    Ariston

    Electric Water Heater - LYDOS HYBRID

    4.6/5 csillag4.6(23 vélemény)
    LYDOS HYBRID is the first electric storage water heater with Hybrid technology. Thanks to this Hybrid technology, it reaches the A energy class, granting 50% of energy saving versus a B class electric water heater with the innovative i-Memory function. Easy replacement of electric water heater, without any extra air pipes installation. There are two sizes available: - LYDOS HYBRID 80 EU (80lt capacity) - LYDOS HYBRID 100 EU (100lt capacity)
    Specifikáció
    • First ever class A medium capacity electric water heater
      Savings of 50% compared to a class B water heater
      • i-Memory, Program, Green and Boost modes
      Active anode (ProTech) + magnesium anode
      Enamelled heating element
      • Easy to install replacing old water heaters
      No need of air pipes for the installation
      • Concealed hydraulic connections
      • Accessory condensate collection tray available

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóLYDOS-HYBRID
    • TermékcsaládWater Heaters
    • TermékcsoportHeat Pump Water Heaters
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-01-08
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFém
    • Másodlagos anyagMűanyag
    • Tervezés helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Water heaters
    • IFC besorolásElektromos fűtőtest
    • ETIM-kódEC000393
    • ETIM-névHot water heat pump
    • UNSPSC névDomestic water heaters
    • UNSPSC kód40101825
    • Uniclass 2015 kódPr_60_60_96
    • Uniclass 2015 leírásWater heaters
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 33 00
    • CSI MasterFormat 2014 névElectric Domestic Water Heaters
    • OmniClass szám23-31 29 00
    • OmniClass névHot Water Heaters
    • CSI UniFormat II kódD2020
    • CSI Uniformat II névDomestic Water Distribution