Termékek közzététele
272 kg (600lb) Embedded Room Covering assembly, max span 6200mm, and Maxi Sky 2ic, (parametric)
272 kg (600lb) Embedded Room Covering assembly, max span 6200mm, and Maxi Sky 2ic, (parametric)
    Arjo

    272 kg (600lb) Embedded Room Covering assembly, max span 6200mm, and Maxi Sky 2ic, (parametric)

    The Maxi Sky 2ic Overhead Ceiling lift, with Full room coverage This Embedded X-Y system allows full room coverage and permitts for multile areas in which one could make a transfer, or pick up of a patient. The X-Y system simplifies handling tasks, in many different areas within a room. This particualr model has the fixed tracks 'Embedded' into the ceiling. This can provide a more aesthetic appearance within the room setting. Room Covering (or X-Y systems) systems can connect to neighbouring rooms ( bedroom to bathroom) via a gate system, providing additional possibilities for room covering designs. Maximum length of this parametric model in 6000mm (236") Maximum width of this parametric model center to center of the fixed tracks is 6200mm (244")
    Specifikáció
    • Safe Working Load: 272kg (600lbs) - LCD screen, Quick connect, Wipeable strap, 2 function or 4 function
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóAssembly-Maxi-Sky-2-Infection-Control-with-3m-x-6-8m-Embedded-room-covering-track-parametric
    • TermékcsaládCeiling lift
    • TermékcsoportPatient lift
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-12-05
    • Verziószám1
    • Szélesség (mm)6200
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagAcél
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeKanada
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaOrvosi - All
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
    Hasonló termékek

    4.7/5 csillag 4.7 (22)
    4.7/5 csillag 4.7 (13)
    4.8/5 csillag 4.8 (43)
    4.9/5 csillag 4.9 (9)