Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
armitage-shanks/products/863ba6a7-45e8-41b9-bf1c-e5c2a84ae207
Kezdőlap
Kategóriák
Higiénia
Zuhanyzók
MARKWIK 21+ COMFORT SQ DM BIO DTCH
Nem elérhető itt: Egyesült Államok
Armitage Shanks
Követés
MARKWIK 21+ COMFORT SQ DM BIO DTCH
MARKWIK 21+ COMFORT SQ | chrome finish, deck mounted with detachable spout, cool body, thermal disinfection, sequential operation with pressure balance technology, Bioguard
Letöltés
Specifikáció
Specifikáció
MARKWIK 21+ COMFORT SQ | chrome finish, deck mounted with detachable spout, cool body, thermal disinfection, sequential operation with pressure balance technology, Bioguard
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
A7905
Termékcsalád
MARKWIK 21
Termékcsoport
Bath taps
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2024-03-06
Verziószám
1
Magasság (mm)
321
Szélesség (mm)
260
Mélység (mm)
151
Linkek
Linkek
Termékadatlap
https://www.idealspec.co.uk/catalogue/bluebook/showers_c230.html
Szerelési útmutató
https://www.idealspec.co.uk/catalogue/bluebook/showers_c230.html
Terméktanúsítvány
https://www.idealspec.co.uk/contact-us.html
Műszaki leírás
https://www.idealspec.co.uk/catalogue/bluebook/showers_c230.html
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Elsődleges anyag
Sárgaréz
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Higiénia - Zuhanyzók
IFC besorolás
Szelep
Uniclass 2015 kód
Pr_40_20_06
Uniclass 2015 leírás
Bathing fittings
OmniClass szám
23-31 11 00
OmniClass név
Faucets
Termék elérhetősége
Európa
Egyesült Királyság
Hasonló termékek
Freedom Showers by Accessibility Professionals
ADA Roll In Shower Stall, 63" x 34" - One-piece - Title 24 - APC6334BF1P
Letöltés
FontanaShowers
Fontana Trieste Matte Black Wall Mount Thermostatic Rainfall Shower System with Hand Shower
4.0
(
26
)
Letöltés
Freedom Showers by Accessibility Professionals
38" x 38" ADA Transfer Shower, LEFT Receiver flange - APC3838BF1PRF-L
Letöltés
DURAVIT AG
Shower Systems Shower system 1000 Chrome High Gloss - TH4280008
4.4
(
22
)
Letöltés
FontanaShowers
Fontana Lima Ultra Thin Rain Shower Head with Built in Thermostatic Mixer and Hand Held Shower Set
4.4
(
15
)
Letöltés
Freedom Showers by Accessibility Professionals
Roll-in Shower Stall, 60" x 33", CENTER drain - Freedom INSPIRE Series - APX6032BFKTC
Letöltés