Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
armitage-shanks/products/5f94d640-83b3-4113-ab15-96856d22167f
Kezdőlap
Kategóriák
Higiénia
Csapok, rózsák, rézáru
EDIT R BSN MXR RMTD CLICK WST
Nem elérhető itt: Egyesült Államok
Armitage Shanks
Követés
EDIT R BSN MXR RMTD CLICK WST
Edit R rim mounted singler lever basin mixer no waste
Letöltés
Specifikáció
Specifikáció
Rim mounted singler lever basin mixer without waste
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
BC710
Termékcsalád
Edit R
Termékcsoport
Basin Mixer
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2020-02-17
Verziószám
1
Magasság (mm)
90
Szélesség (mm)
215
Mélység (mm)
405
Linkek
Linkek
Termékadatlap
https://www.idealspec.co.uk/catalogue/bluebook/
Szerelési útmutató
https://www.idealspec.co.uk/catalogue/bluebook/
Műszaki leírás
https://www.idealspec.co.uk/catalogue/bluebook/
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Elsődleges anyag
Sárgaréz
Nettó tömeg (kg)
1.41
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Higiénia - Csapok, rózsák, rézáru
IFC besorolás
Higiéniai terminál
ETIM-kód
EC011328
ETIM-név
Washbasin mixing tap
UNSPSC név
Sanitary ware
UNSPSC kód
301815
Uniclass 2015 kód
Pr_40_20_87_98
Uniclass 2015 leírás
Washbasin taps
OmniClass szám
23-31 11 00
OmniClass név
Faucets
Termék elérhetősége
Európa
Egyesült Királyság
Hasonló termékek
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
Letöltés
Stern Engineering
Boreal touchless Duo - Soap and Water
Letöltés
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
Letöltés
FontanaShowers
Modena Widespread 8"" Antique Brass Bathroom Sink Faucet Dual Handle Mixer Faucet
Letöltés
FontanaShowers
Fontana Milan Single Lever Wall Mount Polished Gold 8.27"" (210MM) Sink Faucet
3.3
(
7
)
Letöltés
FontanaShowers
Kimberley Chrome Finish Bathroom Sink Faucet
4.3
(
6
)
Letöltés