Termékek közzététele
Fontana Milan Single Lever Wall Mount Polished Gold 8.27"" (210MM) Sink Faucet
FontanaShowers

Fontana Milan Single Lever Wall Mount Polished Gold 8.27"" (210MM) Sink Faucet

3.3/5 csillag3.3(7 vélemény)
Give your bathroom an elegant glance with sink faucets and fixtures. Single lever bathroom faucet in Polished gold is the perfect complement to today's modern home. Polished gold finish has rapidly become one of the trendiest finishes across décor styles in the bathroom. Capturing the style of minimalist design, purist faucets deliver streamlined water control. This sink faucet trim features a 90-degree angled spout for easy operation. The convenient wall-mount design provides a clutter-free countertop in your bath or powder room. Be sure, when it comes to new bathroom sink faucets, FontanaShowers is offering the shape, finish, and styles you're looking for.
Specifikáció
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS9562
    Type: Sink Faucet
    Number of Handle: Single Lever
    Surface Treatment: Polished
    Surface Finish: Polished Gold
    Hot and Cold Water: Yes
    Style: Single Support Dual Hole
    Installation Holes: 2 Holes
    Installation Type: Wall Mount
    Valve Core Material: Ceramic
    Suitable: Bathroom / Hotel
    Material: Brass
    Color: Polished Gold
    Spout Style: Round
    Customizable : Yes
    Hoses: 2 Piece Included
    Faucet Height: 210mm (8.27")
    FontanaShowers® Product Warranty Information FontanaShowers Product Warranty
    Installation Instructions for Fontana Milan Single Lever Sink Faucet.

    Keywords:
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítósink-faucet_fs9562
  • TermékcsaládFaucets
  • TermékcsoportFaucets
  • TípusDokumentáció (csak információ)
  • Megjelenés dátuma2023-04-20
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névPlumbing fixtures
  • UNSPSC kód3018
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 leírásSink taps
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 névPlumbing Fixtures
  • OmniClass szám23-31 11 00
  • OmniClass névFaucets
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures