Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
armitage-shanks/products/0b898f58-eea8-40d9-a455-5c8046dc851d
Kezdőlap
Kategóriák
Higiénia
WC
Contour 21+ back to wall rimless WC pan with raised horizontal outlet and anti-microbial glaze
Nem elérhető itt: Egyesült Államok
Armitage Shanks
Követés
Contour 21+ back to wall rimless WC pan with raised horizontal outlet and anti-microbial glaze
Contour 21+ back to wall rimless WC pan with raised horizontal outlet and anti-microbial glaze
Letöltés
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
S0439
Termékcsalád
Sanitary
Termékcsoport
WC pans
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2017-05-29
Verziószám
1
Magasság (mm)
410
Szélesség (mm)
360
Mélység (mm)
520
Linkek
Linkek
Termékadatlap
http://www.idealspec.co.uk/assets/datasheet/S0439HY
Szerelési útmutató
http://www.idealspec.co.uk/resources.html
Műszaki leírás
http://www.idealspec.co.uk
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Elsődleges anyag
Üveges porcelán
Nettó tömeg (kg)
23.9
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Higiénia - WC
IFC besorolás
Higiéniai terminál
Uniclass 2015 kód
Pr_40_20_93_94
Uniclass 2015 leírás
WC pans
Termék elérhetősége
Európa
Egyesült Királyság
Hasonló termékek
TOTO USA Inc
Glaston™ Two-Piece Toilet - 1.28 GPF
Letöltés
Roca
ACCESS Toilet horizontal outlet
4.8
(
12
)
Letöltés
Roca
VICTORIA Toilet w/ vertical outlet
4.4
(
29
)
Letöltés
Roca
MERIDIAN Toilet
4.6
(
47
)
Letöltés
DURAVIT AG
210409 Starck 3 Floorstanding toilet for combination
4.4
(
49
)
Letöltés
DURAVIT AG
200109 Floor-mounted-toilet
4.0
(
41
)
Letöltés