Termékek közzététele
EDIT D BTW BWL WHITE PROFILE
Armitage Shanks

EDIT D BTW BWL WHITE PROFILE

Edit D back to wall wc pan with horizontal outlet
Specifikáció
  • Back to wall wc pan with horizontal outlet
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóS0781
  • TermékcsaládEdit D
  • TermékcsoportWC pan
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-02-17
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)400
  • Szélesség (mm)540
  • Mélység (mm)360
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKerámia
  • Nettó tömeg (kg)26.8
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - WC
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • ETIM-kódEC011289
  • ETIM-névToilet closet
  • UNSPSC névToilets
  • UNSPSC kód30181505
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_94
  • Uniclass 2015 leírásWC pans
  • OmniClass szám23-31 19 00
  • OmniClass névToilets

Termék elérhetősége

Európa
Egyesült Királyság