Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
armitage-shanks/products/089e8c85-e742-452f-94dc-c2e3ba174619
Kezdőlap
Kategóriák
Higiénia
WC
Conceala 2 Cistern High Level 6 Litre Syphon Side Supply
Nem elérhető itt: Egyesült Államok
Armitage Shanks
Követés
Conceala 2 Cistern High Level 6 Litre Syphon Side Supply
Conceala 2 cistern 6 litre single flush syphon high level side supply and internal overflow, lever with chain
Letöltés
Specifikáció
Specifikáció
6 litre single flush syphon high level side supply and internal overflow, lever with chain
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
S3626
Termékcsalád
Sanitary
Termékcsoport
WC cisterns
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2017-01-26
Verziószám
1
Magasság (mm)
285
Szélesség (mm)
415
Mélység (mm)
150
Linkek
Linkek
Termékadatlap
http://www.idealspec.co.uk
Szerelési útmutató
http://www.idealspec.co.uk/resources.html
Műszaki leírás
http://www.idealspec.co.uk/assets/datasheet/S362667
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Elsődleges anyag
Műanyag
Nettó tömeg (kg)
3
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Higiénia - WC
IFC besorolás
Higiéniai terminál
Uniclass 2015 kód
Pr_40_20_93_89
Uniclass 2015 leírás
WC cisterns
OmniClass szám
23-31 19 19 11
OmniClass név
Water Operated Water Closets
Termék elérhetősége
Európa
Egyesült Királyság
Hasonló termékek
TOTO USA Inc
Glaston™ Two-Piece Toilet - 1.28 GPF
Letöltés
Roca
ACCESS Toilet horizontal outlet
4.8
(
12
)
Letöltés
Roca
VICTORIA Toilet w/ vertical outlet
4.4
(
29
)
Letöltés
Roca
MERIDIAN Toilet
4.6
(
47
)
Letöltés
DURAVIT AG
210409 Starck 3 Floorstanding toilet for combination
4.4
(
49
)
Letöltés
DURAVIT AG
200109 Floor-mounted-toilet
4.0
(
41
)
Letöltés