Termékek közzététele
TMV Thermostatic Mixing Valve 15mm
Armitage Shanks

TMV Thermostatic Mixing Valve 15mm

Tmv thermostatic mixing valve 15 mm
Specifikáció
  • Thermostatic
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóA5900
  • TermékcsaládSanitary
  • TermékcsoportThermostatic mixing valves
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-01-26
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)98
  • Szélesség (mm)40
  • Mélység (mm)141
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Nettó tömeg (kg)0.6
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba szerelési rendszerek
  • IFC besorolásSzelep
  • Uniclass 2015 kódPr_65_54_95_88
  • Uniclass 2015 leírásThermostatic mixing valves

Termék elérhetősége

Európa