Termékek közzététele
In-wall DUPLO BIDET - Concealed structure for bidet
Roca

In-wall DUPLO BIDET - Concealed structure for bidet

DUPLO BIDET - Concealed structure for bidet. Systems that combine efficiency and technology to deliver the best performance.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító890091200
  • TermékcsaládIn-wall tanks
  • TermékcsoportIn-Wall
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-07-21
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1120
  • Szélesség (mm)80
  • Mélység (mm)500
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba szerelési rendszerek
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_89
  • Uniclass 2015 leírásWC cisterns
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 13
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
  • OmniClass szám23-31 19 19 19
  • OmniClass névWater Closet Tanks
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika Óceánia
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
BIMobject termékkönyvtár

Design App a Revithez

Töltse be a családokat közvetlenül a Revit modelljébe egyetlen kattintással

Szerezzen egy helyet, ahol könnyebben hozzáférhet az új objektumokhoz, tárolhatja a Revit családokat és együttműködhet csapatával.

  • PipaDolgozzon közvetlenül a BIM objektumokkal a Revit mellett
  • Pipa 2 GB felhőtárhely – tárolja Revit tartalmát
  • Pipa Szerezzen be megtestesült szén-dioxid LCA-t (A1-A3) közvetlenül a Revitből