Termékek közzététele
EDIT L BASIN 50X45 WHITE CUBE
Armitage Shanks

EDIT L BASIN 50X45 WHITE CUBE

Edit L 50cm wall hung basin - one taphole
Specifikáció
  • 50cm Wall hung washbasin with one taphole
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóS0814
  • TermékcsaládEdit L
  • TermékcsoportWashbasin
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-02-17
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)160
  • Szélesség (mm)500
  • Mélység (mm)450
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKerámia
  • Nettó tömeg (kg)12.08
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • ETIM-kódEC011550
  • ETIM-névWashbasin
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96_96
  • Uniclass 2015 leírásWall-hung wash basins
  • CSI MasterFormat 2014 kód33 44 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 névCatchbasins
  • OmniClass szám23-39 29 13 21 19
  • OmniClass névSurface Water Retention Basins

Termék elérhetősége

Európa
Egyesült Királyság
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText