Termékek közzététele
EDIT L H/R BSN 40X45 WHITE CUBE
Armitage Shanks

EDIT L H/R BSN 40X45 WHITE CUBE

Edit L 40cm handrinse basin - one taphole
Specifikáció
  • 40cm Handrinse washbasin with one taphole
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóS0815
  • TermékcsaládEdit L
  • TermékcsoportWashbasin
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-02-17
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)160
  • Szélesség (mm)400
  • Mélység (mm)350
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKerámia
  • Nettó tömeg (kg)7.7
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • ETIM-kódEC011550
  • ETIM-névWashbasin
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96_96
  • Uniclass 2015 leírásWall-hung wash basins
  • CSI MasterFormat 2014 kód33 44 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 névCatchbasins
  • OmniClass szám23-39 29 13 21 19
  • OmniClass névSurface Water Retention Basins