Termékek közzététele
EDIT ASSIST BASIN 60X55 WHITE NTH
Armitage Shanks

EDIT ASSIST BASIN 60X55 WHITE NTH

Edit Assist 60cm Accessible basin no tapholes
Specifikáció
  • 60cm Accessible washbasin without tapholes
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóS0823
  • TermékcsaládEdit Assist
  • TermékcsoportWashbasin
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-02-17
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)180
  • Szélesség (mm)550
  • Mélység (mm)600
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKerámia
  • Nettó tömeg (kg)14
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • ETIM-kódEC011550
  • ETIM-névWashbasin
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96_96
  • Uniclass 2015 leírásWall-hung wash basins
  • CSI MasterFormat 2014 kód33 44 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 névCatchbasins
  • OmniClass szám23-39 29 13 21 19
  • OmniClass névSurface Water Retention Basins