Termékek közzététele
Portman 21 Washbasin 40cm LH Taphole, No Overflow or Chainstay Hole
Armitage Shanks

Portman 21 Washbasin 40cm LH Taphole, No Overflow or Chainstay Hole

Portman 21 washbasin 40 cm lh taphole, no overflow or chainstay hole
Specifikáció
  • 40 cm lh taphole, no overflow or chainstay hole
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóS2159
  • TermékcsaládSanitary
  • TermékcsoportWall hung hand rinse basins
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-01-26
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)175
  • Szélesség (mm)400
  • Mélység (mm)365
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveges porcelán
  • Nettó tömeg (kg)9.7
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96_95
  • Uniclass 2015 leírásWall-hung hand rinse basins
  • OmniClass szám23-31 13 00
  • OmniClass névSinks