Termékek közzététele
Contour 21 Accessible Washbasin 55cm No Taphole, No Chainstay Hole, With Overflow
Armitage Shanks

Contour 21 Accessible Washbasin 55cm No Taphole, No Chainstay Hole, With Overflow

Contour 21 accessible washbasin 55 cm no taphole, no chainstay hole, with overflow
Specifikáció
  • 55 cm no taphole, no chainstay hole, with overflow
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóS2164
  • TermékcsaládSanitary
  • TermékcsoportWall hung wash basins
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-01-26
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)196
  • Szélesség (mm)541
  • Mélység (mm)549
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveges porcelán
  • Nettó tömeg (kg)16.9
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96_96
  • Uniclass 2015 leírásWall-hung wash basins
  • OmniClass szám23-31 13 00
  • OmniClass névSinks