Termékek közzététele
Salonex Washbasin, 2 Taphole No Chainstay Hole or Of
Armitage Shanks

Salonex Washbasin, 2 Taphole No Chainstay Hole or Of

Salonex washbasin, 2 taphole no chainstay hole or of
Specifikáció
  • 2 taphole no chainstay hole or of
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóS2300
  • TermékcsaládSanitary
  • TermékcsoportWall hung wash basins
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-01-26
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)206
  • Szélesség (mm)610
  • Mélység (mm)510
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveges porcelán
  • Nettó tömeg (kg)14.3
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96_96
  • Uniclass 2015 leírásWall-hung wash basins
  • OmniClass szám23-31 13 00
  • OmniClass névSinks

Termék elérhetősége

Európa