Termékek közzététele
Portman 21 Washbasin 50cm Centre Taphole Overflow N o Chain
Portman 21 Washbasin 50cm Centre Taphole Overflow N o Chain
    Armitage Shanks

    Portman 21 Washbasin 50cm Centre Taphole Overflow N o Chain

    Portman 21 washbasin 50 cm centre taphole overflow n o chain
    Specifikáció
    • 50 cm centre taphole overflow n o chain
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóS2311
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportWall hung hand rinse basins
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-01-26
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)195
    • Szélesség (mm)500
    • Mélység (mm)420
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveges porcelán
    • Nettó tömeg (kg)12.7
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96_95
    • Uniclass 2015 leírásWall-hung hand rinse basins
    • OmniClass szám23-31 13 00
    • OmniClass névSinks