Termékek közzététele
orbit 21 55cm Countertop Washbasin, 1 RH Taphole no overflow, no chainhole
Armitage Shanks

orbit 21 55cm Countertop Washbasin, 1 RH Taphole no overflow, no chainhole

Orbit 21 55 cm countertop washbasin, 1 rh taphole no overflow, no chainhole
Specifikáció
  • 55 cm countertop washbasin, 1 rh taphole no overflow, no chainhole
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóS2490
  • TermékcsaládSanitary
  • TermékcsoportCounter top wash basins
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-01-26
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)188
  • Szélesség (mm)550
  • Mélység (mm)461
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveges porcelán
  • Nettó tömeg (kg)9.1
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96_18
  • Uniclass 2015 leírásCounter top wash basins
  • OmniClass szám23-31 13 00
  • OmniClass névSinks