Termékek közzététele
Contour 21 50cm Under-Countertop Washbasin, Overflow, Unglazed Rim, Glazed Back, No Logo
Armitage Shanks

Contour 21 50cm Under-Countertop Washbasin, Overflow, Unglazed Rim, Glazed Back, No Logo

Contour 21 50 cm under-countertop washbasin, overflow, unglazed rim, glazed back, no logo
Specifikáció
  • 50 cm under-countertop washbasin, overflow, unglazed rim, glazed back, no logo
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóS2516
  • TermékcsaládSanitary
  • TermékcsoportUndermounted wash basins
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-01-26
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)176
  • Szélesség (mm)556
  • Mélység (mm)350
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveges porcelán
  • Nettó tömeg (kg)8.6
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96_92
  • Uniclass 2015 leírásUndermounted wash basins
  • OmniClass szám23-31 13 00
  • OmniClass névSinks

Termék elérhetősége

Európa