Termékek közzététele
Contour 21 Splash 40cm Schools basin with overflow - two tapholes
Armitage Shanks

Contour 21 Splash 40cm Schools basin with overflow - two tapholes

Contour 21 splash 40 cm schools basin with overflow - two tapholes
Specifikáció
  • 40 cm schools basin with overflow - two tapholes
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóS2636
  • TermékcsaládSanitary
  • TermékcsoportWall hung hand rinse basins
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-01-26
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)160
  • Szélesség (mm)402
  • Mélység (mm)328
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveges porcelán
  • Nettó tömeg (kg)9.7
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96_95
  • Uniclass 2015 leírásWall-hung hand rinse basins
  • OmniClass szám23-31 13 00
  • OmniClass névSinks