Termékek közzététele
Contour 21 Splash seat ring only for 355mm bowls
Armitage Shanks

Contour 21 Splash seat ring only for 355mm bowls

Contour 21 splash seat and cover for 355 mm bowls
Specifikáció
  • Seat ring only for 355 mm bowls
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóS4545
  • TermékcsaládSanitary
  • TermékcsoportWC seats and covers
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-01-26
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)58
  • Szélesség (mm)375
  • Mélység (mm)442
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagMűanyag
  • Nettó tömeg (kg)1.2
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Toilet Seats
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_95
  • Uniclass 2015 leírásWC seats and covers
  • OmniClass szám23-31 19 19
  • OmniClass névWater Closets