Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
arwa/products/56c5c4ed-4d58-493b-ad98-136211cdde5f
Kezdőlap
Kategóriák
Higiénia
Csapok, rózsák, rézáru
arwa-twinplus, Shower faucet mounting distance 153 mm
Nem elérhető itt: Egyesült Államok
arwa
Követés
arwa-twinplus, Shower faucet mounting distance 153 mm
Thermostatic shower mixer, mounting distance 153 mm, with fittings, with accessories
Letöltés
Specifikáció
Specifikáció
Shower faucet
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
9-05451-100-000
Termékcsalád
arwa-twinplus
Termékcsoport
Faucets
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2016-12-23
Verziószám
1
Linkek
Linkek
Termékadatlap
http://www.similor.ch/en/products/arwa/shower/shower-faucets/thermostatic-mixer/-/075-02_twin-timeless-and-smart/072-093_arwa-twinplus/9.05451.100.000_duschenmischer&segment=073-02.06.03&brand=071-01
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Elsődleges anyag
Sárgaréz
Másodlagos anyag
Króm
Tervezés helye
Svájc
Nettó tömeg (kg)
3.23
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Higiénia - Csapok, rózsák, rézáru
IFC besorolás
Higiéniai terminál
Termék elérhetősége
Európa
Svájc
Hasonló termékek
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
Letöltés
Stern Engineering
Boreal touchless Duo - Soap and Water
Letöltés
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
Letöltés
FontanaShowers
Modena Widespread 8"" Antique Brass Bathroom Sink Faucet Dual Handle Mixer Faucet
Letöltés
FontanaShowers
Fontana Milan Single Lever Wall Mount Polished Gold 8.27"" (210MM) Sink Faucet
3.3
(
7
)
Letöltés
FontanaShowers
Kimberley Chrome Finish Bathroom Sink Faucet
4.3
(
6
)
Letöltés