Termékek közzététele
Combination steam oven OCS66SSH
Combination steam oven OCS66SSH
Combination steam oven OCS66SSH
    ASKO

    Combination steam oven OCS66SSH

    Enjoy the stylish design and ease of use of the ASKO OCS66SSH. With this oven you can combine steam and traditional oven functions, but you can of course use oven and steam as two separate cooking methods. The easy-to-use full-colour display with combined touch and knob control gives you a perfect overview of the cooking process and quick access to all functions. The oven has WIFI connection with the accompanying ConnectLife app with functions that make cooking easier.

    Specifikáció
    • Door material

      • Ceramic glass

      Appliance color

      • Stainless steel

      Support legs

      • 4 adjustable feet

      Min. opening width

      • 560mm​

      Min. opening height

      • 590mm​

      Depth (including wall clearances)

      • 550mm

      Height

      • 597mm​

      Width

      • 597mm​

      Depth

      • 564mm​

      Connection cable length

      • 2000mm​

      Net weight

      • 44.2 kg
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítócombination-oven-with-steam
    • TermékcsaládKitchen
    • TermékcsoportCombination oven
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-01-28
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeHollandia
    • Gyártás helyeSzlovénia
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaKonyha - Tűzhelyek és sütők

    Termék elérhetősége

    Óceánia Európa Észak-Amerika Ázsia
    Ausztrália
    Belgium
    Egyesült Államok
    Kína
    Csehország
    Kanada
    Dánia
    Finnország
    Hollandia
    Norvégia
    Oroszország
    Portugália
    Spanyolország
    Svédország
    Szlovénia