Termékek közzététele
Dishwasher DFI778UXXL
Dishwasher DFI778UXXL
Dishwasher DFI778UXXL
Dishwasher DFI778UXXL
Dishwasher DFI778UXXL
    ASKO

    Dishwasher DFI778UXXL

    ASKO fully integrated dishwasher DFI778UXXL has a sturdy and durable 8 Steel™ construction, and an extra flexible basket system with a practical top basket and a middle basket for cutlery, knives, breakfast bowls and kitchen utensils. With the market's largest internal load height (63 cm), there is plenty of room for various types of dishwasher-loads. The Auto Dose system guarantees exact dosage, and the tank holds detergent for up to 25 cycles.

    Specifikáció
    • Water connection

      • Hot or cold water

      Water termination adapter

      • 1/2"

      Maximum temperature of connected water

      • 70 °C

      Sound level (max.) dB(A)

      • 38

      Referral program

      • 1

      Energy label program time

      • 290 minutes

      Energy consumption per cycle

      • 0.67 kWh

      Water consumption per wash with the eco program

      • 10.4 liters

      Standby power consumption

      • 0.49W​

      Energy class

      • B

      Type of plug

      • Euro / Schuko

      Connection power

      • 1900W​

      Volts (v)

      • 220-240V

      Number of phases

      • 1

      Fuse

      • 10A​

      Frequency

      • 50Hz

      Min water pressure for connected water

      • 0.03-1

      Net weight

      • 46 kg

      Emission class for airborne acoustical noise

      • A

      EEI

      • 37.7

      Disk performance index

      • 1,121

      Drying performance index

      • 1,061

      Start delay (W)

      • 3.99

      Networked standby mode

      • 1.99W​

      Energy consumption per 100 cycles

      • 67 kWh
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítódishwasher-dfi778uxxl
    • TermékcsaládKitchen
    • TermékcsoportAppliences
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-01-28
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSzlovénia
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaKonyha - Konyhafelszerelés

    Termék elérhetősége

    Óceánia Európa Észak-Amerika Ázsia
    Ausztrália
    Belgium
    Egyesült Államok
    Kína
    Csehország
    Kanada
    Dánia
    Finnország
    Hollandia
    Norvégia
    Oroszország
    Portugália
    Spanyolország
    Svédország
    Szlovénia