Termékek közzététele
Induction hob HID754GC
Induction hob HID754GC
Induction hob HID754GC
    ASKO

    Induction hob HID754GC

    An induction hob from the unique Celsius°Cooking™ range with temperature controlled automatic programs and a supportive website with clear step-by-step recipes. The cooking experience is taken a step further with the connected special cookware and temperature probe that are available as accessories.

    Specifikáció
    • Voltage (V)

      • 220-240 V

      Frequency

      • 50-60 Hz

      Time needed for the appliance to reach the applicable low power mode or condition

      • 1 min

      Power consumption in networked standby mode of hob (WiFi enabled)

      • 0.5 W

      Power consumption in standby mode of hob

      • 0.3 W


      Height

      • 47 mm

      Width

      • 724 mm

      Depth

      • 522 mm

      Net weight

      • 10.6 kg


    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóinduction-hob-hid754gc
    • TermékcsaládKitchen
    • TermékcsoportHob with exhaust
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-01-28
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeHollandia
    • Gyártás helyeSzlovénia
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaKonyha - Tűzhelyek és sütők

    Termék elérhetősége

    Óceánia Európa Észak-Amerika Ázsia
    Ausztrália
    Belgium
    Egyesült Államok
    Kína
    Csehország
    Kanada
    Dánia
    Finnország
    Hollandia
    Norvégia
    Oroszország
    Portugália
    Spanyolország
    Svédország
    Szlovénia