Termékek közzététele
Wine climate cabinet WU886G2FNB1
Wine climate cabinet WU886G2FNB1
Wine climate cabinet WU886G2FNB1
Wine climate cabinet WU886G2FNB1
Wine climate cabinet WU886G2FNB1
Wine climate cabinet WU886G2FNB1
Wine climate cabinet WU886G2FNB1
Wine climate cabinet WU886G2FNB1
Wine climate cabinet WU886G2FNB1
    ASKO

    Wine climate cabinet WU886G2FNB1

    A built-in wine climate cabinet with two temperature zones. There is room for up to 38 wine bottles (0,75 l) safely resting on wooden racks. The push-to-open door is fitted with UV-filter that protects the wine from harmful UV-light. You will have several functions as well as access to the vast Vivino database from your smart phone or tablet, from which you have a perfect overview of your personal collection.

    Specifikáció
    • Support feet

      • 4 adjustable feet

      Min. niche height

      • 820 mm

      Depth (incl. wall spacing)

      • 580 mm

      Height of niche size for installation max.

      • 870 mm

      Width of niche size for installation max.

      • 600 mm

      Noise level (max)

      • 35 dB(A)

      Climate classes

      • Subnormal
      • Normal
      • Subtropic
      • Tropic

      Star rating

      • Wine storage

      Energy efficiency class

      • F

      Annual energy consumption (Aec)

      • 104.21 kWh

      Connected load

      • 110 W

      Voltage (V)

      • 220-240 V

      Fuse

      • 0,6

      Frequency

      • 50 Hz

      Humidity level

      • From 50 % to 80 %
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóprofessional-glass-door-cooler
    • TermékcsaládKitchen
    • TermékcsoportWine Cabinet
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-01-28
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeHollandia
    • Gyártás helyeSzerbia
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaKonyha - Konyhafelszerelés

    Termék elérhetősége

    Óceánia Európa Észak-Amerika Ázsia
    Ausztrália
    Belgium
    Egyesült Államok
    Kína
    Csehország
    Kanada
    Dánia
    Finnország
    Hollandia
    Norvégia
    Oroszország
    Portugália
    Spanyolország
    Svédország
    Szlovénia