Termékek közzététele
Battery Sit-Stand Desk Pontis KTSA
Battery Sit-Stand Desk Pontis KTSA
Battery Sit-Stand Desk Pontis KTSA

    Battery Sit-Stand Desk Pontis KTSA

    Pontis | Battery folding table, sit-stand desk system

    The perfect combination of ergonomics and design.

    The mobile table is height-adjustable by an electric motor and equipped with a rechargeable battery so that it can be used independently of a stationary power supply. The table top made of a writable surface can be swiveled vertically. The table can be used as a whiteboard in no time at all or stowed away to save space.

    Specifikáció
      • Electromotive desk system with slim T-foot frame
      • Travel speed of up to 38 mm / s
      • Load capacity of up to 50 kg
      • Height adjustment from 720 to 1370 mm
      • Quiet motor (<50 dBA)
      • Integrated collision protection
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóBattery_Sit_Stand_Desk_Pontis_KTSA
    • TermékcsaládOffice Furniture
    • TermékcsoportSit/stand desks
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-10-27
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFém
    • Másodlagos anyagFa
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Irodai asztalok
    • IFC besorolásBútor
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56

    Termék elérhetősége

    Európa