Termékek közzététele
REINFORCED CLAMP SADDLE PP

REINFORCED CLAMP SADDLE PP

REINFORCED CLAMP SADDLE PP

Diferent sizes to be convined with 8 options:
- Outlets D. 50 mm
- Outlets D. 65 mm
- Outlets D. 80 mm
- Outlets D. 100 mm
- Outlets D. 125 mm
- Outlets D. 150 mm
- Outlets D. 200 mm
- Outlets D. 250 mm


Specifikáció
  • TECHNICAL FEATURES:

    - Material: Upper body: PP / Lower body: PP / Bolts and nuts: Zinc plated steel / O-ring: NBR 70 / Reinforcing ring: Stainless steel

    - To be installed on pipes conforming to: PE: EN 12201 / ISO 3607 / ISO 14236 / DIN 8072 / DIN 8074 / UNI 10910


    STANDARDS:

     - Manufacturing Process Quality System: ISO 9001

    - Environmental management system: ISO 14001

    - PP: ISO 3609 / DIN 8077 / UNI 8318

    - PVC-U: EN 1452-2

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóREINFORCED_CLAMP_SADDLE_PP
  • TermékcsaládFittings
  • TermékcsoportIrrigation
  • TípusÉpítészeti alapanyagok
  • Megjelenés dátuma2019-06-10
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagPP-MD
  • Másodlagos anyagRozsdamentes acél
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Cső szerelés
  • IFC besorolásCső fitting
  • Uniclass 2015 kódAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 leírásPipe fitting
  • OmniClass szám23-27 43 00
  • OmniClass névPipe Fittings