Termékek közzététele
Bottom-Entry Bimetal Thermometer - TBR
Watts

Bottom-Entry Bimetal Thermometer - TBR

4.4/5 csillag4.4(11 vélemény)
Series TBR Bottom-Entry Bimetal Thermometers are used in commercial, residential, and institutional HVAC applications. It features a chrome steel case, Kostil polymer window, brass stem, brass amplifying movement, 1/2 in. NPT brass snap-in thermowell, and bimetal spiral spring sensing element. Available in various temperature rating scales.
Specifikáció
  • Keywords: drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, watts, drainage, pump, thermometer, gauges

    Features

    • ½ in. NPT brass snap-in thermowell and bimetal spiral spring sensing element for convenience and accuracy
    • Designed for commercial, residential and institutional HVAC applications
    • Model features chrome steel case and ring, Kostil polymer window and brass stem and amplifying movement
    • Available in various temperature rating scales
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóBimetal-Thermometer-TBR
  • TermékcsaládPlumbing & Flow Control Solutions
  • TermékcsoportGauges > Thermometers
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-12-04
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Másodlagos anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Cső szerelés
  • ETIM-kódEC011165
  • ETIM-névBimetal thermometer
  • Uniclass 2015 kódPr_65_52_34_88
  • Uniclass 2015 leírásTemperature gauges
  • CSI MasterFormat 2014 kód40 74 43
  • CSI MasterFormat 2014 névBimetallic Thermometers
  • OmniClass szám23-27 11 11
  • OmniClass névTemperature Measuring Instrument And Controls
  • CSI UniFormat II kódD20
  • CSI Uniformat II névPLUMBING