Termékek közzététele
Urban garden – Prisme "3"
Urban garden – Prisme "3"
    ATECH SAS

    Urban garden – Prisme "3"

    4.2/5 csillag4.2(5 vélemény)

    Choose Prisme, one of our many urban gardens. Combining steel and wood, it is the ideal way to create freshness islands.

    Specifikáció
    • Materials and finishes :
      3 mm thick steel frame, anti-corrosion treated and powder-coated in a choice of RAL or AkzoNobel colours
      Seat and backrest in exotic wood
      Water tank with overflow
      Transpalletable system
      Fixing :

      Floor-standing
      Option :

      Shelf (Ask us for a quote)

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóATC010015
    • TermékcsaládUrban Furniture
    • TermékcsoportOutdoor Furniture
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-10-15
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)905
    • Szélesség (mm)2800
    • Mélység (mm)1900
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Másodlagos anyagFa
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)300
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaTájkertészet - Kültéri bútor