Termékek közzététele
A-LINÉA Circular backless bench
A-LINÉA Circular backless bench
A-LINÉA Circular backless bench
A-LINÉA Circular backless bench
A-LINÉA Circular backless bench
A-LINÉA Circular backless bench
    ATECH SAS

    A-LINÉA Circular backless bench

    Crossover between public bench and flower pot, the circular backless bench A-LINÉA is made of steel and recyclable plastic from the optional flower pot.

    Specifikáció
    • Materials & Finishes:
      Steel structure th. 3 mm with anti-corrosion treatment and hot lacquered, RAL or AkzoNobel colours of your choice
      Fixing:
      To embed in concrete with a hammer drill, structure with 8 holes Ø 13 mm (screws not included)
      Option:
      Flower pot Extravase in recyclable polyethylene, choice among 17 colours

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóATC020012
    • TermékcsaládUrban Furniture
    • TermékcsoportOutdoor Furniture
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-02-02
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Másodlagos anyagPolietilén
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaTájkertészet - Kültéri bútor