Termékek közzététele
A-LINEA E Loveseat
A-LINEA E Loveseat
A-LINEA E Loveseat
A-LINEA E Loveseat
A-LINEA E Loveseat
A-LINEA E Loveseat
    ATECH SAS

    A-LINEA E Loveseat

    The A-LINÉA modular backless bench is made of steel which guarantees its stenght and quality, and optional recyclable flower pots.

    Specifikáció
    • Materials & Finishes:
      Steel structure th. 3 mm with anti-corrosion treatment and hot lacquered RAL or AkzoNobel colours of your choice
      Fixing: 
      To embed in concrete with a hammer drill, structure with 6 holes (A and B models), 8 holes Ø 13 mm (E and F models) (screws not included)
      Option: 
      Extravase flower pot in recyclable polyethylene, choice among 17 colours

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóATC020019
    • TermékcsaládUrban Furniture
    • TermékcsoportOutdoor Furniture
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-02-02
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Másodlagos anyagPolietilén
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaTájkertészet - Kültéri bútor