Termékek közzététele
Urban chair – SQUARE
ATECH SAS

Urban chair – SQUARE

Choose the SQUARE chair to set up urban space in an isolated or an outdoor saloon way. It is design and elegant.

Specifikáció
  • Materials & Finishes:
    Steel structure th. 5 mm with anti-corrosion treatment and hot lacquered steel, RAL or AkzoNobel colours of your choice
    Steel seat th. 8 mm with anti-corrosion treatment and hot lacquered steel, RAL or AkzoNobel colours of your choice
    Fixing:
    To embed in concrete with a hammer drill, structure with 8 holes Ø 12 mm (screws not included)

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóATC040011
  • TermékcsaládUrban Furniture
  • TermékcsoportOutdoor Furniture
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-02-02
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Gyártás helyeFranciaország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaTájkertészet - Kültéri bútor