Termékek közzététele
Prisme Urban garden n°2
ATECH SAS

Prisme Urban garden n°2

Choose Prisme, one of our many urban gardens among our models of street furniture. Combining steel and wood, it is the ideal way to create islands of freshness.

Specifikáció
  • Materials and finishes :
    3 mm thick steel frame, anti-corrosion treated and powder-coated in a choice of RAL or AkzoNobel colours
    Seat and backrest in exotic wood
    Water tank with overflow
    Transpalletable system
    Fixing :

    Floor-standing
    Option :

    Shelf (Ask us for a quote)

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóPrisme2
  • TermékcsaládUrban Furniture
  • TermékcsoportOutdoor Furniture
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-10-15
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)450
  • Szélesség (mm)2800
  • Mélység (mm)1900
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Másodlagos anyagFa
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Gyártás helyeFranciaország
  • Nettó tömeg (kg)300
Besorolások
  • BIMobject kategóriaTájkertészet - Kültéri bútor