Termékek közzététele
01007XXX AXOR iBox universal Base set for finish sets for vertical installation
01007XXX AXOR iBox universal Base set for finish sets for vertical installation
01007XXX AXOR iBox universal Base set for finish sets for vertical installation
    AXOR

    01007XXX AXOR iBox universal Base set for finish sets for vertical installation

    AXOR iBox universal Base set for finish sets for vertical installation
    Specifikáció
    • Surfaces:

      - 01007180 n.a.

      Specification:

      • consists of: basic set, trap, pre-assembled sealing membrane, screed protection cover
      • where to use: new construction, renovation
      • water seal height: 50 mm
      • minimum construction height: 75 mm
      • drainage capacity with siphon: up to 33 l/min
      • drainage capacity with Dryphon: up to 55 l/min
      • connection diameter: DN50
      • direction of outlet: vertical
      • connection: 1-sided
      • mounting type: wall-mounted, free in the floor
      • easy to clean siphon
      • removable siphon
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító01007XXX
    • TermékcsaládAXOR iBox universal 2
    • TermékcsoportConcealed Basic set bath/shower mixers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-05-23
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)142
    • Szélesség (mm)166
    • Mélység (mm)397
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)0.99
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szennyvízelvezetés
    • IFC besorolásCső fitting
    • ETIM-kódEC011720
    • ETIM-névShower drain
    • UNSPSC névPlumbing adapters
    • UNSPSC kód40141719
    • Uniclass 2015 kódPr_65_52_25
    • Uniclass 2015 leírásDrainage traps and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 13 19.13
    • CSI MasterFormat 2014 névSanitary Drains
    • OmniClass szám23-31 17 29
    • OmniClass névShower Drains
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures