Termékek közzététele
12423XXX AXOR ShowerSolutions ShowerHeaven 1200/300 4jet with light module 5000 K
12423XXX AXOR ShowerSolutions ShowerHeaven 1200/300 4jet with light module 5000 K
    AXOR

    12423XXX AXOR ShowerSolutions ShowerHeaven 1200/300 4jet with light module 5000 K

    AXOR ShowerSolutions ShowerHeaven 1200/300 4jet with light module 5000 K
    Specifikáció
    • Surfaces: - 12423000 Chrome - 12423140 Brushed Bronze - 12423250 Brushed Gold Optic - 12423300 Polished Red Gold - 12423310 Brushed Red Gold - 12423330 Polished Black Chrome - 12423340 Brushed Black Chrome - 12423800 Stainless Steel Optic - 12423820 Brushed Nickel - 12423950 Brushed Brass - 12423990 Polished Gold Optic Specification: • shower head size: 1200 x 300 mm • spray type: PowderRain, Rain, Mono • material spray disc: metal • brass ceilling connector • ceiling connection length: 100 mm • maximum flow rate at 3 bar: 30 l/min • flow rate PowderRain spray outer (at 3 bar): 12 l/min • flow rate PowderRain spray inner (at 3 bar): 12 l/min • flow rate Rain spray (at 3 bar): 16 l/min • flow rate Mono spray (at 3 bar): 15 l/min • minimum flow pressure: 3 bar • spray types can be activated individually or in combination • overhead shower removable for cleaning • extendable flaps can be opened manually • installation: ceiling, extendable claps can be pre-set to the user size • connection dimension: DN15 • connection type: basic set • with integrated lighting • illuminant: LED • power supply: 24 V • transformer power supply, 24 V, 30 W • input voltage: 100 - 240 V AC / 50 / 60 Hz • output voltage: 24 V DC • colour temperature: 5000 K • Light color: neutral white • not suitable for continuous flow water heaters
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító12423XXX
    • TermékcsaládOverhead showers
    • TermékcsoportAXOR ShowerSolutions
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-01-21
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)163
    • Szélesség (mm)1200
    • Mélység (mm)302
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)21.26
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011383
    • ETIM-névShower head
    • UNSPSC névShowers
    • UNSPSC kód30181503
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 leírásShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
    • OmniClass szám23-31 17 00
    • OmniClass névShowers
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures