Termékek közzététele
AXOR ShowerSolutions Porter unit round
AXOR ShowerSolutions Porter unit round
    AXOR

    AXOR ShowerSolutions Porter unit round

    AXOR ShowerSolutions Porter unit round
    Specifikáció
    • Surfaces: - 36733001 Chrome - 36733671 Matt Black - 36733341 Brushed Black Chrome - 36733821 Brushed Nickel - 36733251 Brushed Gold Optic Specification: • integrated support function • metal housing with internal water supply made of plastic • non-return valve: 2 non-return valves • connection type: NPT ½ • for shower hoses with conical nut on both sides
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító36733USA
    • TermékcsaládAXOR ShowerSolutions
    • TermékcsoportWall outlet
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-09-28
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)95
    • Szélesség (mm)95
    • Mélység (mm)78
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)462
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC010905
    • ETIM-névShower connecting piece
    • UNSPSC névShowers
    • UNSPSC kód30181503
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 leírásShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
    • OmniClass szám23-31 17 00
    • OmniClass névShowers
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures