Termékek közzététele
36778USA AXOR ShowerSelect ID Thermostat HighFlow for concealed installation softsquare for 1 function and additional outlet
AXOR

36778USA AXOR ShowerSelect ID Thermostat HighFlow for concealed installation softsquare for 1 function and additional outlet

AXOR ShowerSelect ID Thermostat HighFlow for concealed installation softsquare for 1 function and additional outlet
Specifikáció
  • Surfaces: - 36778001 Chrome - 36778141 Brushed Bronze - 36778251 Brushed Gold Optic - 36778301 Polished Red Gold - 36778311 Brushed Red Gold - 36778331 Polished Black Chrome - 36778341 Brushed Black Chrome - 36778671 Matt Black - 36778801 Stainless Steel Optic - 36778821 Brushed Nickel - 36778831 Polished Nickel - 36778951 Brushed Brass - 36778991 Polished Gold Optic Specification: • 1 function and 1 additional outlet • Select push-button on/off control for 1 outlet • precise temperature control thanks to vertical handle structure and haptic feedback from the thermostat handle • water flow control with stop function • thermostat cartridge, Start/stop valve to operate the functions • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • flat escutcheon for more space in the shower • escutcheon can be aligned by +/- 3° • easy installation due to pre-assembled function block • handles always at the same height regardless of the installation depth of the basic set • Safety stop at 40 °C • temperature limitation adjustable • the thermostat offers the possibility for thermal disinfection • material button: metal • material handles: metal • connection type: basic set iBox universal 2 (# 01400180) • thermostat is delivered with buttons hand shower, bath tub, whirl, body shower and On/Off
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító36778USA
  • TermékcsaládShower thermostat
  • TermékcsoportAXOR ShowerSelect ID
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-04-28
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)155
  • Szélesség (hüvelyk)155
  • Mélység (hüvelyk)45
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeNémetország
  • Gyártás helyeNémetország
  • Nettó tömeg (font)5.62
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • ETIM-kódEC011329
  • ETIM-névShower mixing tap
  • UNSPSC névShowers
  • UNSPSC kód30181503
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 leírásShower heads
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
  • OmniClass szám23-31 17 00
  • OmniClass névShowers
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures