Termékek közzététele
36780XXX AXOR ShowerSelect ID Valve for concealed installation square for 3 functions
36780XXX AXOR ShowerSelect ID Valve for concealed installation square for 3 functions
    AXOR

    36780XXX AXOR ShowerSelect ID Valve for concealed installation square for 3 functions

    AXOR ShowerSelect ID Valve for concealed installation square for 3 functions
    Specifikáció
    • Surfaces: - 36780000 Chrome - 36780140 Brushed Bronze - 36780250 Brushed Gold Optic - 36780300 Polished Red Gold - 36780310 Brushed Red Gold - 36780330 Polished Black Chrome - 36780340 Brushed Black Chrome - 36780670 Matt Black - 36780800 Stainless Steel Optic - 36780820 Brushed Nickel - 36780950 Brushed Brass - 36780990 Polished Gold Optic Specification: • 3 functions • use of outlets: simultaneous use of several outlets • comfortable turning on / off of outlets with large Select-paddle • Start/stop valve to operate the functions • mounting type: wall-mounted • flow rate upper outlet: 26 l/min • Flow rate left and right: 26 l/min • maximum flow rate at 3 bar: 32 l/min • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • installation orientation: escutcheon can be aligned by +/- 3° • installation instructions: easy installation due to pre-assembled function block • Button: valve is delivered with buttons Rain small, Rain large, hand sower, Waterfall and Mono • material button: metal • additional comment: flat escutcheon for more space in the shower
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító36780XXX
    • TermékcsaládShower thermostat
    • TermékcsoportAXOR ShowerSelect ID
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-06-28
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)155
    • Szélesség (mm)155
    • Mélység (mm)13
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)1.8
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011329
    • ETIM-névShower mixing tap
    • UNSPSC névShowers
    • UNSPSC kód30181503
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 leírásShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
    • OmniClass szám23-31 17 00
    • OmniClass névShowers
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures