Termékek közzététele
AXOR Uno Single lever bath mixer for exposed installation with loop handle 38421820
AXOR Uno Single lever bath mixer for exposed installation with loop handle 38421820
    AXOR

    AXOR Uno Single lever bath mixer for exposed installation with loop handle 38421820

    AXOR Uno Single lever bath mixer for exposed installation with loop handle
    Specifikáció
    • · projection 203 mm · connection type: s-shaped connections · centre distance: 150 ± 16 mm · spray type mixer: normal spray · flow rate at 3 bar: 22 l/min · ceramic cartridge · min. operating pressure: 1 bar · max. operating pressure: 10 bar · temperature limitation adjustable · with automatic resetting · non-return valve · with silencer · suitable for continous flow water heaters · connection dimension: DN15
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító38421820
    • TermékcsaládAXOR Uno
    • TermékcsoportBath mixers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-03-14
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)215
    • Szélesség (mm)270
    • Mélység (mm)145
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)2.26
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20
    • Uniclass 2015 leírásSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 névSanitary Facilities
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures